• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Breite / Durchmesser
  • Gehäusematerial
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Sensing range

Housing version

Dimension

Light source

Output circuit/interface

Protection class/approvals

Bild Produktname Produktgruppe Breite / Durchmesser Gehäusematerial Reichweite max. Features Verfügbarkeit
SCATEC-10 FLDM 170C1011/S42

Artikelnr.: 10153178

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • precision
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss
Reichweite max.
  • 0 … 90 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Optokoppler
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
SCATEC-15 FLDM 170C1030/S42

Artikelnr.: 10153179

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • precision
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss
Reichweite max.
  • 0 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Optokoppler
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
SCATEC-10 FLDM 170G1011/S42

Artikelnr.: 10153175

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • precision
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss
Reichweite max.
  • 0 … 90 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
SCATEC-15 FLDM 170G1030/S42

Artikelnr.: 10149139

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • precision
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss
Reichweite max.
  • 0 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

To the top