• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero

Filtrer les résultats

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero
HOG 86 + FSL Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Renseigner
POG 86 + FSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
HOG 9 G Size (flange)
  • ø97 mm
Shaft type
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Renseigner
POG 9 + ESL 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
POG 9 + ESL 93 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
POG 9 + FSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
POG 9 G Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
POG 90 + ESL 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
POG 90 + ESL 93 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
POG 90 + FSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
TDP 0,2 + OG 9, TDPZ 0,2 + OG 9 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
HOG 10 + DSL Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
Renseigner
HOG 10 + ESL 90 Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Renseigner
HOG 10 + ESL 93 Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Renseigner
HOG 10 + FSL Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Renseigner
HOG 10 G Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Renseigner
POG 10 + DSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
POG 10 + ESL 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
POG 10 + ESL 93 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
POG 10 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
POG 10 G Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
HOG 11 + ESL 90 Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Renseigner
HOG 11 + ESL 93 Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Renseigner
HOG 11 + FSL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HOG 11 G Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
POG 11 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm axe
Renseigner
POG 11 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
POG 11 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
POG 11 G Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
HOG 16 + DSL Grandezza (flangia)
  • ø158 mm
Tipo di albero
  • ø20...50 mm (through hollow shaft)
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet