• Imagem
  • Nome do produto
  • Laser wavelength
  • Measurement range MR
  • Working range (Sdc ... Sde)
  • Field of view (@Sdc ... Sde)
  • Resolution X (@Sdc ... Sde)
  • Resolution Z (@Sdc ... Sde)
  • Protocols

Filtrar por atributos

Laser wavelength

Measurement range MR

Working range (Sdc ... Sde)

Field of view (@Sdc ... Sde)

Resolution X (@Sdc ... Sde)

Resolution Z (@Sdc ... Sde)

Protocols

Height

Imagem Nome do produto Laser wavelength Measurement range MR Working range (Sdc ... Sde) Field of view (@Sdc ... Sde) Resolution X (@Sdc ... Sde) Resolution Z (@Sdc ... Sde) Protocols
OXM200-B02A.001

Artigo nº: 11246586

Laser wavelength
  • Blue (405 nm)
Measurement range MR
  • 25 mm
Working range (Sdc ... Sde)
  • 60 ... 85 mm
Field of view (@Sdc ... Sde)
  • 20 ... 28 mm
Resolution X (@Sdc ... Sde)
  • 30 ... 40 µm
Resolution Z (@Sdc ... Sde)
  • 5 µm
Protocols
  • Profinet (CC-A), Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, UDP, IO-Link
Prazo de entrega
on request
Contato
OXP200-B02C.004

Artigo nº: 11248139

Laser wavelength
  • Blue (405 nm)
Measurement range MR
  • 25 mm
Working range (Sdc ... Sde)
  • 60 ... 85 mm
Field of view (@Sdc ... Sde)
  • 20 ... 28 mm
Resolution X (@Sdc ... Sde)
  • 30 .. 40 µm
Resolution Z (@Sdc ... Sde)
  • 5 µm
Protocols
  • UDP, SDK (C#, C++, .NET, Python)
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo