Technical data
Technical data
Diamètre de l'axe D1
  • 6 mm
Diamètre de l'axe D2
  • 10 mm
Vitesse de rotation
  • ≤10000 t/min
Température d'utilisation
  • -40...+140 °C
Moment d'inertie
  • 9 gcm²
Rigidité en torsion du ressort
  • 150 Nm/rad
Rigidité radiale
  • 25 N/mm
Couple max.
  • 120 Ncm
Déplacement axial
  • ± 0,4 mm
Déplacement parallèle
  • ± 0,25 mm
Déplacement angulaire
  • ± 4 °
Weight approx.
  • 15 g
Material
  • Bellows: stainless steel
  • Flange: Aluminium, anodised

Downloads
Data sheet

To the top