Technical data
Technical data
Diamètre de l'axe D1
  • 10 mm
Diamètre de l'axe D2
  • 10 mm
Vitesse de rotation
  • ≤10000 t/min
Température d'utilisation
  • -40...+140 °C
Moment of inertia
  • 9.5 gcm²
Torsional rigidity
  • 140 Nm/rad
Radial spring stiffness
  • 10 N/mm
Maximum torque
  • 100 Ncm
Admissible axial movement
  • ± 0.5 mm
Admissible parallel misalignment
  • ± 0.3 mm
Admissible angular error
  • ± 4 °
Weight approx.
  • 16 g
Material
  • Bellows: stainless steel
  • Flange: Aluminium, anodised

Downloads
Data sheet

To the top