• Image
  • Nom de produit
  • Vue d'ensemble

Filtrer les résultats

Product group

Cable length [m]

Material

Image Nom de produit Vue d'ensemble
Adapter Cable TX to VCXG VCXU

Numéro d'article: 11701127

Vue d'ensemble
    • Split cable M12/12-pin female connector to 1x M8/3-pin male connector (to power the camera and I/Os, enable hardware trigger via input) and 1x M8/3-pin female connector for one illumination
    • The I/O voltage is directly distributed to the illuminations.
    • Protection class IP65/IP67
    • length 100 cm (M12/12-pin cable 80 cm, M8 cables 20 cm)
Renseigner
Adapter Cable TX to VCXG.I VLXT

Numéro d'article: 11701126

Vue d'ensemble
    • Split cable M12/12-pin female connector to 1x M8/3-pin male connector (to power the camera and I/Os, enable hardware trigger via input) and 1x M8/3-pin female connector for one illumination
    • The I/O voltage is directly distributed to the illuminations.
    • Protection class IP65/IP67
    • length 100 cm (M12/12-pin cable 80 cm, M8 cables 20 cm)
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet