• Image
  • Nom de produit
  • Vue d'ensemble

Filtrer les résultats

Product group

Data interface

Cable length [m]

Suitable for operation with max 60 V (nominal 48 V)

Material

Image Nom de produit Vue d'ensemble
Cable GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2

Numéro d'article: 11173256

Vue d'ensemble
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT5e
    • RJ45 (screw lock) to RJ45
    • suitable for cable carrier and torsion applications
    • length 10,0 m
Renseigner
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain

Numéro d'article: 11150302

Vue d'ensemble
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6
    • RJ45 (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 10,0 m
Renseigner
Shielded cable 3 wires, 10,0 m

Numéro d'article: 11002561

Vue d'ensemble
    • shielded power cable
    • M8/3-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • length 10,0 m
Renseigner
Shielded cable 4 wires, 10,0 m

Numéro d'article: 11008778

Vue d'ensemble
    • shielded process interface cable (trigger and flash)
    • M8/4-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • length 10,0 m
Renseigner
Z-ESG 32DH1000G

Numéro d'article: 11105006

Vue d'ensemble
    • shielded process interface and power cable for Baumer VisiLine® cameras
    • M8/6-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • length 10,0 m
Renseigner
Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex

Numéro d'article: 11195761

Vue d'ensemble
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 10,0 m
Renseigner
Cable GigE M12X/RJ45, STP, 10.0m, flex, 90°

Numéro d'article: 11195122

Vue d'ensemble
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock), 90° angled to RJ45
    • cable carrier compatible
    • suitable for robotic applications (+/- 180°/ 0.5 m, min. 1.000.000 torsion cycles)
    • length 10,0 m
Renseigner
ESG 34JP1000GS

Numéro d'article: 11195098

Vue d'ensemble
    • shielded process interface cable
    • M12/12-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
    • length 10,0 m
Renseigner
ESW 33JP1000GS

Numéro d'article: 11195095

Vue d'ensemble
    • shielded process interface cable
    • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
    • length 10,0 m
Renseigner
Fiber Optical Cable SFP+/SFP+, 10,0 m

Numéro d'article: 11214518

Vue d'ensemble
    • Fiber Optical cable for 10-GigE connection
    • SFP+ module to SFP+ module (direct attached)
    • length 10.0 m
    • Juniper Coding
Renseigner
Fiber Optical Cable SFP+/SFP+, 10,0 m, flex

Numéro d'article: 11214517

Vue d'ensemble
    • Fiber Optical cable for 10-GigE connection
    • SFP+ module to SFP+ module (direct attached)
    • cable carrier compatible
    • suitable for robotic applications
    • length 10.0 m
    • Juniper Coding
Renseigner
KSG 34A/KSG45AR1000G/E

Numéro d'article: 11700904

Vue d'ensemble
    • Ethernet cable for robotic applications
    • M12/4-pin male connector to RJ45
    • length 10.0 m
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet