• Image
  • Nom de produit
  • Vue d'ensemble

Filtrer les résultats

Product group

Data interface

Cable length [m]

Suitable for operation with max 60 V (nominal 48 V)

Material

Image Nom de produit Vue d'ensemble
Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex

Numéro d'article: 11185139

Vue d'ensemble
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 2,0 m
Renseigner
Cable Power Adapter M12/DC Connector

Numéro d'article: 11048083

Vue d'ensemble
    • shielded adapter connection cable
    • M12/12-pin male connector to confectioned DC connector
    • length 2,0 m
    • manufactured cable: 11201118 ESG 34JP0200GS
Renseigner
ESG 34JP0200GS

Numéro d'article: 11201118

Vue d'ensemble
    • shielded process interface cable
    • M12/12-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
    • length 2,0 m
Renseigner
ESW 33JP0200GS

Numéro d'article: 11201128

Vue d'ensemble
    • shielded process interface cable
    • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
    • length 2,0 m
Renseigner
KSG 34A/KSG45AR0200G/E

Numéro d'article: 11700903

Vue d'ensemble
    • Ethernet cable for robotic applications
    • M12/4-pin male connector to RJ45
    • length 2.0 m
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet