• Image
  • Nom de produit
  • Vue d'ensemble
dark field illumination
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Product group

Product

Cable length [m]

Manufacturer

Color

Construction design

Material

Material of cover glass

Image Nom de produit Vue d'ensemble
FFPR-i100-W

Numéro d'article: 11086540

Vue d'ensemble
    • flashable LED dark field illumination
    • white
    • diffuse
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 0,3 m
    • diameter: 100 mm
Renseigner
ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°

Numéro d'article: 11130183

Vue d'ensemble
    • flashable LED dark field illumination
    • white
    • radiation angle 120°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 120 mm
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet