• Image
  • Nom de produit
  • Vue d'ensemble

Filtrer les résultats

Product group

Product

Cable length [m]

Manufacturer

Color

Construction design

Material

Inner diameter

External diameter

Material of cover glass

Image Nom de produit Vue d'ensemble
FLDR-i90B-IR24

Numéro d'article: 11090900

Vue d'ensemble
    • flashable LED ring light
    • IR 875 nm
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 0,3 m
    • diameter: 94 mm
Renseigner
FLDR-i90B-SR24

Numéro d'article: 11154321

Vue d'ensemble
    • flashable LED ring light
    • red (626 nm)
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 0,3 m
    • diameter: 94 mm
Renseigner
FLDR-i90B-W

Numéro d'article: 11085869

Vue d'ensemble
    • flashable LED ring light
    • white
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 0,3 m
    • diameter: 94 mm
Renseigner
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120°

Numéro d'article: 11130150

Vue d'ensemble
    • flashable LED ring light
    • infrared (850 nm)
    • radiation angle 120°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 101 mm
Renseigner
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50°

Numéro d'article: 11130176

Vue d'ensemble
    • flashable LED ring light
    • infrared (850 nm)
    • radiation angle 50°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 101 mm
Renseigner
ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120°

Numéro d'article: 11130179

Vue d'ensemble
    • flashable LED ring light
    • white
    • radiation angle 120°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 101 mm
Renseigner
ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8

Numéro d'article: 11701627

Vue d'ensemble
    • flashable LED ring light
    • white
    • radiation angle 80°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 134 mm
    • IP65 protection
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet