• Image
  • Nom de produit
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588
+5 … +64 °C @ T = measurement point
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Power supply

Protection class

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Image Nom de produit Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588
LXC-20M

Numéro d'article: 11143926

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV2000 V3
  • Mono
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 2048 × 1088 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 337 fps
Data interface
  • Camera Link® Full
Renseigner
LXC-40M

Numéro d'article: 11148640

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV4000 V3
  • Mono
  • 1″ CMOS
  • Global shutter
  • 2048 × 2048 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 180 fps
Data interface
  • Camera Link® Full
Renseigner
LXG-40NIR

Numéro d'article: 11137901

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV4000 V3
  • NIR
  • 1″ CMOS
  • Global shutter
  • 2048 × 2048 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 59 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Renseigner
LXG-20C

Numéro d'article: 11137904

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV2000 V3
  • Color
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 2048 × 1088 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 111 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Renseigner
LXG-20M

Numéro d'article: 11137903

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV2000 V3
  • Mono
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 2048 × 1088 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 111 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Renseigner
LXG-20NIR

Numéro d'article: 11137906

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV2000 V3
  • NIR
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 2048 × 1088 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 111 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Renseigner
LXG-40C

Numéro d'article: 11137900

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV4000 V3
  • Color
  • 1″ CMOS
  • Global shutter
  • 2048 × 2048 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 59 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Renseigner
LXG-40M

Numéro d'article: 11137897

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV4000 V3
  • Mono
  • 1″ CMOS
  • Global shutter
  • 2048 × 2048 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 59 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet