• Image
  • Nom de produit
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588
Depends on the thermal encapsulation (Tmax = 70 °C @ Measurement Point)
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Power supply

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Image Nom de produit Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588
MXGC20

Numéro d'article: 11094942

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV2000
  • Mono
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 2040 × 1084 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 55 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Renseigner
MXGC40

Numéro d'article: 11094944

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV4000
  • Mono
  • 1″ CMOS
  • Global shutter
  • 2040 × 2044 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 29 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Renseigner
MXGC40.2

Numéro d'article: 11115307

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV4000 V3
  • Mono
  • 1″ CMOS
  • Global shutter
  • 2040 × 2044 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 29 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet