• Bild
  • Produktname
  • Sensordaten
  • Datenschnittstelle
  • Auto-Funktionen
  • Prozesssynchronisation
  • Zeitsynchronisation IEEE 1588

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Power supply

Protection class

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Auto Functions

Image Pre-processing

Acquisition / Interface

Process Synchronization

Bild Produktname Sensordaten Datenschnittstelle Auto-Funktionen Prozesssynchronisation Zeitsynchronisation IEEE 1588
VCXG-15C.I.XT

Artikelnr.: 11194679

Sensordaten
  • Sony IMX273 Gen2
  • Farbe
  • 1/2.9″ CMOS
  • Global shutter
  • 1440 × 1080 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 79 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-15M.I.XT

Artikelnr.: 11194678

Sensordaten
  • Sony IMX273 Gen2
  • Mono
  • 1/2.9″ CMOS
  • Global shutter
  • 1440 × 1080 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 79 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-201C.R.I.XT

Artikelnr.: 11702886

Sensordaten
  • Sony IMX183
  • Farbe
  • 1″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 5472 × 3648 px
  • 2.4 × 2.4 µm
  • 6 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-201M.R.I.XT

Artikelnr.: 11702884

Sensordaten
  • Sony IMX183
  • Mono
  • 1″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 5472 × 3648 px
  • 2.4 × 2.4 µm
  • 6 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-124C.I.XT

Artikelnr.: 11188929

Sensordaten
  • Sony IMX304 Gen2
  • Farbe
  • 1.1″ CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3000 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 9 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-124M.I.XT

Artikelnr.: 11188928

Sensordaten
  • Sony IMX304 Gen2
  • Mono
  • 1.1″ CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3000 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 9 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-13C.I.XT

Artikelnr.: 11188956

Sensordaten
  • onsemi PYTHON1300
  • Farbe
  • 1/2″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 1024 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 94 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-13M.I.XT

Artikelnr.: 11188957

Sensordaten
  • onsemi PYTHON1300
  • Mono
  • 1/2″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 1024 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 94 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-25C.I.XT

Artikelnr.: 11188958

Sensordaten
  • onsemi PYTHON2000
  • Farbe
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 53 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-25M.I.XT

Artikelnr.: 11188959

Sensordaten
  • onsemi PYTHON2000
  • Mono
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 53 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-32C.I.XT

Artikelnr.: 11188951

Sensordaten
  • Sony IMX265 Gen2
  • Farbe
  • 1/1.8″ CMOS
  • Global shutter
  • 2048 × 1536 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 39 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-32M.I.XT

Artikelnr.: 11188950

Sensordaten
  • Sony IMX265 Gen2
  • Mono
  • 1/1.8″ CMOS
  • Global shutter
  • 2048 × 1536 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 39 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-51C.I.XT

Artikelnr.: 11188952

Sensordaten
  • Sony IMX264 Gen2
  • Farbe
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 2448 × 2048 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 24 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-51M.I.XT

Artikelnr.: 11188955

Sensordaten
  • Sony IMX264 Gen2
  • Mono
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 2448 × 2048 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 24 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-53C.I.XT

Artikelnr.: 11188960

Sensordaten
  • onsemi PYTHON5000
  • Farbe
  • 1″ CMOS
  • Global shutter
  • 2592 × 2048 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 23 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-53M.I.XT

Artikelnr.: 11188961

Sensordaten
  • onsemi PYTHON5000
  • Mono
  • 1″ CMOS
  • Global shutter
  • 2592 × 2048 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 23 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben