|
|
GIM140R - 1 dimension, CANopen®
|
Plage de mesure
|
Résolution
|
Précision (+25 °C)
|
Interface
|
|
|
|
|
|
GIM140R - 2 dimension, CANopen®
|
Plage de mesure
|
Résolution
|
Précision (+25 °C)
|
Interface
|
|
|
|
|
|
GIM500R - 1 dimension
|
Plage de mesure
- 0...90°, 0...120°, 0...180°, 0...270°, 0...360°
|
Résolution
- 0,01 ° CANopen®
- 0,01 ° SAE J1939
- 12 bits Analogique
|
Précision (+25 °C)
|
Interface
- CANopen®
- SAE J1939
- Analogique (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...5 V / 0...10 V)
|
|
|
|
|
|
GIM500R - 2 dimension
|
Plage de mesure
|
Résolution
- 0,01 ° CANopen®
- 0,01 ° SAE J1939
- 12 bits Analogique
|
Précision (+25 °C)
|
Interface
- CANopen®
- SAE J1939
- Analogique (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...5 V / 0...10 V)
|
|
|
|
|
|
GNAMG
|
Plage de mesure
- ±15°/±30°/±60° (bidirectionnelle)
- 360° (unidirectionnelle)
|
Résolution
- 0,001 … 1 ° (Plage de mesure 15°, 30°, 60°)
- 0,1 … 1 ° (Plage de mesure 360°)
|
Précision (+25 °C)
- ±0,1° (Plage de mesure 15°)
- ±0,2° (Plage de mesure 30°, 60°, 360°)
|
Interface
|
|
|
|