• Image
  • Nom de produit
  • Plage de mesure
  • Résolution
  • Précision (+25 °C)
  • Interface

Filtrer les résultats

Measuring range

Accuracy (+25 °C)

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Image Nom de produit Plage de mesure Résolution Précision (+25 °C) Interface
GNAMG Plage de mesure
  • ±15°/±30°/±60° (bidirectionnelle)
  • 360° (unidirectionnelle)
Résolution
  • 0,001 … 1 ° (Plage de mesure 15°, 30°, 60°)
  • 0,1 … 1 ° (Plage de mesure 360°)
Précision (+25 °C)
  • ±0,1° (Plage de mesure 15°)
  • ±0,2° (Plage de mesure 30°, 60°, 360°)
Interface
  • CANopen®
  • Profibus-DPV0
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet