• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Portée max.

Boîtier

Circuit de sortie/Interface

Version du boîtier

Version de raccordement

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités
U300.D50-DPMJ.72N

Numéro d'article: 11219488

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
U300.P50-GP1J.72N

Numéro d'article: 11219506

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
U300.P50-GP2J.72N

Numéro d'article: 11219504

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
U300.R50-GP1J.72N

Numéro d'article: 11219508

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
U500.DA0.2-IA1B.72F

Numéro d'article: 11200630

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Numéro d'article: 11200625

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
U500.DA0.2-UA1B.72F

Numéro d'article: 11200629

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Numéro d'article: 11200623

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Numéro d'article: 11707836

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
U500.PA0.2-GP1J.72F

Numéro d'article: 11200632

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
U500.PA0.2-GP2J.72F

Numéro d'article: 11200633

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UR18.DA0.2-IA1B.9SF

Numéro d'article: 11200642

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Renseigner
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Numéro d'article: 11200640

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Renseigner
UR18.DA0.2-UA1B.9SF

Numéro d'article: 11200641

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Renseigner
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Numéro d'article: 11200639

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Renseigner
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Numéro d'article: 11221525

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Renseigner
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Numéro d'article: 11213065

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Renseigner
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Numéro d'article: 11221604

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Renseigner
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Numéro d'article: 11220939

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Renseigner
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Numéro d'article: 11200644

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Renseigner
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Numéro d'article: 11200645

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Renseigner
UNAM 12U9914/S14D

Numéro d'article: 10151802

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 12 mm x 88 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 2 … 82 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAM 50I6121

Numéro d'article: 10134142

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 400 … 2500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAM 50I6121/S14

Numéro d'article: 10129530

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 400 … 2500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAM 50N1721

Numéro d'article: 10130405

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 350 … 2500 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAM 50N1721/S14

Numéro d'article: 10232792

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 350 … 2500 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAM 50N3721

Numéro d'article: 10233674

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 350 … 2500 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAM 50N3721/S14

Numéro d'article: 10232794

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 350 … 2500 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAM 50P1721

Numéro d'article: 10233672

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 350 … 2500 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAM 50P3721

Numéro d'article: 10233675

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 350 … 2500 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet