• Image
  • Product name
  • Size (flange)
  • Output stages
  • Shaft type
  • Interface

Filter by attributes

Modèle

Taille (bride)

Axe plein

Axe creux

Etage de sortie

Interface

Image Product name Size (flange) Output stages Shaft type Interface
HMG10-B - CANopen® Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • CANopen®
Inquire
HMG10-B - DeviceNet Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • DeviceNet
Inquire
HMG10-B - EtherCAT Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • EtherCAT
Inquire
HMG10-B - EtherNet/IP Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • EtherNet/IP
Inquire
HMG10-B - Profibus DP Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • Profibus
Inquire
HMG10-B - PROFINET Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • PROFINET
Inquire
HMG10-B - SSI Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • SSI
Inquire
HMG10-T - EtherCAT Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Interface
  • EtherCAT
Inquire
HMG10-T - EtherNet/IP Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Interface
  • EtherNet/IP
Inquire
HMG10-T - Profibus DP Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Interface
  • Profibus
Inquire
HMG10-T - PROFINET Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Interface
  • PROFINET
Inquire
HMG10-T - SSI Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Interface
  • SSI
Inquire
POG 11 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Pilote de puissance
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Inquire
HOG 11 - DNV GL Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Pilote de puissance
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
Inquire
HOG 131 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø16...36 mm (traversant)
Inquire
HDmag MHGE 100 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • SinCos
  • HTL/Push-pull
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø16...80 mm (traversant)
Inquire
HDmag MHGE 200 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • SinCos
  • HTL/Push-pull
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø50...180 mm (traversant)
Inquire
HDmag MHGE 400 Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • SinCos
  • HTL/push-pull
  • TTL/RS422
Shaft type
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Inquire
HDmag MHGE 800 Size (flange)
  • ø60...90 mm
Output stages
  • SinCos
  • HTL/push-pull
  • TTL/RS422
Shaft type
  • ø650...740 mm (through hollow shaft)
Inquire
HOG 10 - stainless steel Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • HTL/power linedriver
  • TTL/RS422
Shaft type
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Inquire
POG 10 - stainless steel Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • HTL/power linedriver
  • TTL/RS422
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Inquire
POG 83 Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • Universal HTL/TTL
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Inquire
POG 83 - DNV GL Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • HTL/push-pull
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Inquire

Did not find what you were looking for?

To the top