• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Size (flange)
  • Output stages
  • Tipo di albero
  • Interface

Filtrare per caratteristiche

Modèle

Taille (bride)

Axe creux

Etage de sortie

Immagine Nome del prodotto Size (flange) Output stages Tipo di albero Interface
HDmag MHGE 200 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • SinCos
  • HTL/Push-pull
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø50...180 mm (traversant)
HDmag MHGE 400 Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • SinCos
  • HTL/push-pull
  • TTL/RS422
Tipo di albero
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
HDmag MHGE 800 Size (flange)
  • ø60...90 mm
Output stages
  • SinCos
  • HTL/push-pull
  • TTL/RS422
Tipo di albero
  • ø650...740 mm (through hollow shaft)

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto