• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Etage de sortie
  • Certificat

Filtrer les résultats

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Etage de sortie Certificat
EIL576S-S Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 mm axe (bride synchro)
  • ø10 mm axe (bride standard)
Etage de sortie
  • Emetteur de ligne/RS422
  • Push-pull, NPN et PNP
Certificat
  • Certification UL/E63076
  • Certification SIL2 conforme EN 61508
Renseigner
EIL576S-T Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 mm (traversant)
  • ø12 mm (traversant)
  • ø14 mm (traversant)
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Certificat
  • SIL2 (DIN EN IEC 61508-1:2010 / IEC 61800-5-2:2016 Catégorie 3, PLd EN ISO 13849-1:2015) Lors de l'application redondante: SIL3 (DIN EN IEC 61508-1:2010 / IEC 61800-5-2:2016 Catégorie 4, PLe EN ISO 13849-1:2015)
Renseigner
HOGS 100 S Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Certificat
  • CE
  • Certification PL d / SIL2 conforme à EN ISO 13849-1 et EN 62061
  • Certification UL/E217823
Renseigner
GMM230S
Certificat
  • CE
  • SIL3/PLe EN ISO 13849-1, EN 61508, EN 62061
Renseigner
GMM240S
Certificat
  • CE
  • SIL3/PLe EN ISO 13849-1, EN 61508, EN 62061
Renseigner
Unité d’affichage et de programmation GMI230S pour contrôleur de vitesse GMM2xxS

Numéro d'article: 11180618

Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet