• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Etage de sortie
  • Certificat

Filtrer les résultats

Solid shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Etage de sortie Certificat
EIL576S-S Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 mm axe (bride synchro)
  • ø10 mm axe (bride standard)
Etage de sortie
  • Emetteur de ligne/RS422
  • Push-pull, NPN et PNP
Certificat
  • Certification UL/E63076
  • Certification SIL2 conforme EN 61508
Renseigner
GMM230S
Certificat
  • CE
  • SIL3/PLe EN ISO 13849-1, EN 61508, EN 62061
Renseigner
GMM240S
Certificat
  • CE
  • SIL3/PLe EN ISO 13849-1, EN 61508, EN 62061
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet