• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface
ø17 mm conique 1:10
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
HMG10-B - CANopen® Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • CANopen®
Renseigner
HMG10-B - DeviceNet Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • DeviceNet
Renseigner
HMG10-B - EtherCAT Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
HMG10-B - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
HMG10-B - Incrémental Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10-B - Profibus DP Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • Profibus-DPV0/V2
Renseigner
HMG10-B - PROFINET Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • PROFINET
Renseigner
HMG10-B - SSI Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Nombre de pas par tour
  • 1048576 / 20 bits
Nombre de tours
  • 1048576 / 20 bits
Interface
  • SSI
Renseigner
HMG10P-B - CANopen® Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • CANopen®
Renseigner
HMG10P-B - DeviceNet Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • DeviceNet
Renseigner
HMG10P-B - EtherCAT Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
HMG10P-B - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
HMG10P-B - Profibus DP Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • Profibus-DPV0/V2
Renseigner
HMG10P-B - PROFINET Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • PROFINET
Renseigner
HMG10P-B - SSI Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Nombre de pas par tour
  • 1048576 / 20 bits
Nombre de tours
  • 1048576 / 20 bits
Interface
  • SSI
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet