• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface

Filtrer les résultats

Solid shaft

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
HMG10-B - DeviceNet Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • DeviceNet
Renseigner
HMG10-T - DeviceNet Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • DeviceNet
Renseigner
HMG10P-B - DeviceNet Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • DeviceNet
Renseigner
HMG10P-T - DeviceNet Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • DeviceNet
Renseigner
PMG10 - DeviceNet Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • DeviceNet
Renseigner
PMG10P - DeviceNet Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • DeviceNet
Renseigner
HMG 161 Taille (bride)
  • ø160 mm
Type d’axe
  • ø38...70 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • SSI
  • Profibus-DPV0
  • CANopen®
  • DeviceNet
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet