Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤100 mA (24 VDC)
Interface
  • PROFINET IO
Fonction
  • Multitour
Nombre de pas par tour
  • 262144 / 18 bits
Nombre de tours
  • 8192 / 13 bits
Résolution totale
  • 31 bits
Précision absolue
  • ±0,01 ° (ST 18 bits / MT 13 bits)
  • ±0,025 ° (ST 13 bits / MT 16 bits)
Principe de détection
  • Optique
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
LED Diagnostic
  • 4x LED dans le boîtier
Certificat
  • Certification UL/E63076
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (non traversant)
Protection EN 60529
  • IP 65
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (mécanique)
  • ≤6000 t/min (electrique)
Accélération
  • ≤1000 U/s²
Couple de démarrage 
  • ≤0,06 Nm (+25 °C, IP 65)
Moment d'inertie rotor
  • 20 gcm²
Matière
  • Boîtier: zinc coulé sous pression
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations ±0,75 mm - 10-58 Hz, 10 g - 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 100 g, 2 ms
Poids
  • 500 g
Raccordement
  • Embase mâle 3xM12

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations
CAD
  • EAL580 - Axe creux non traversant ø10 mm, avec pige anti-rotation, IP54 / IP65

  • EAL580 - Axe creux non traversant ø10 mm, sans accouplement statorique, IP54 / IP65

  • EAL580 - Axe creux non traversant ø12 mm, avec pige anti-rotation, IP54 / IP65

  • EAL580 - Axe creux non traversant ø12 mm, sans accouplement statorique, IP54 / IP65

  • EAL580 - Axe creux non traversant ø12 mm, sans accouplement statorique, IP67

  • EAL580 - Axe creux non traversant ø14 mm, avec pige anti-rotation, IP54 / IP65

  • EAL580 - Axe creux non traversant ø14 mm, sans accouplement statorique, IP54 / IP65

  • EAL580 - Axe creux non traversant ø15 mm, avec pige anti-rotation, IP54 / IP65

  • EAL580 - Axe creux non traversant ø15 mm, sans accouplement statorique, IP54 / IP65


Dessins
Dessins

Au sommet