• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface

Filtrer les résultats

Model

Function

Size (flange)

Principe de détection

Solid shaft

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
optoTurn EN580E.ML-SC10.GA1B1.13120.H

Numéro d'article: 11245798

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Interface
  • BiSS C
Renseigner
optoTurn EN580E.ML-SC10.GB1B1.13120.H

Numéro d'article: 11246028

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Interface
  • BiSS C
Renseigner
optoTurn EN580E.ML-SC10.GE1B1.13120.H

Numéro d'article: 11246051

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Interface
  • BiSS C
Renseigner
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA1B1.13120.H

Numéro d'article: 11245974

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Interface
  • BiSS C
Renseigner
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB1B1.13120.H

Numéro d'article: 11246021

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Interface
  • BiSS C
Renseigner
optoTurn EN580E.ML-SU06.GE1B1.13120.H

Numéro d'article: 11245978

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Interface
  • BiSS C
Renseigner
optoTurn EN580E.ML-TT12.GA1B1.13120.H

Numéro d'article: 11246045

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Interface
  • BiSS C
Renseigner
optoTurn EN580E.ML-TT12.GB1B1.13120.H

Numéro d'article: 11246048

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Interface
  • BiSS C
Renseigner
optoTurn EN580E.ML-TT12.GE1B1.13120.H

Numéro d'article: 11246061

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Interface
  • BiSS C
Renseigner
optoTurn EN580E.ML-TT14.GA1B1.13120.H

Numéro d'article: 11246064

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø14 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Interface
  • BiSS C
Renseigner
optoTurn EN580E.ML-TT14.GB1B1.13120.H

Numéro d'article: 11246067

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø14 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Interface
  • BiSS C
Renseigner
optoTurn EN580E.ML-TT14.GE1B1.13120.H

Numéro d'article: 11246070

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø14 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Interface
  • BiSS C
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet