• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface

Filtrer les résultats

Model

Function

Size (flange)

Principe de détection

Solid shaft

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
optoTurn EAL580-B - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • PROFINET IO
Renseigner
optoTurn EAL580-SC - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • PROFINET IO
Renseigner
optoTurn EAL580-SV - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • PROFINET IO
Renseigner
optoTurn EAL580-T - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...14 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • PROFINET IO
Renseigner
MAGRES EAM580-B - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • PROFINET IO
Renseigner
MAGRES EAM580-SC - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • PROFINET IO
Renseigner
MAGRES EAM580-SY - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • PROFINET IO
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet