• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Impulsions/Périodes par tour
  • Etage de sortie

Filtrer les résultats

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Connection

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Impulsions/Périodes par tour Etage de sortie
HOG 10 - inox Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
POG 10 - inox Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet