• Image
  • Product name
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Pulses/waves per revolution
  • Output stages

Filter by attributes

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Connection

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Option

Image Product name Size (flange) Shaft type Pulses/waves per revolution Output stages
HOGS 100 S Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024 … 5000
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Inquire
EExOG 9 S Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024 … 2048
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Inquire
POGS 90 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 720 … 5000
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Inquire
HOGS 100 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 720 … 5000
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Inquire
HOGS 151 Taille (bride)
  • ø168 mm
Type d’axe
  • ø60...70 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024 … 5000
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Inquire
OGS 71 Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024 … 5000
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Inquire
HOGS 71 Taille (bride)
  • ø60 mm
Type d’axe
  • ø12...14 mm (non traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024 … 5000
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Inquire

Did not find what you were looking for?

To the top