|
|
optoPulse EIL580P-B
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø8...15 mm (axe creux non traversant)
- ø9,52 mm (non traversant)
- ø12,7 mm (non traversant)
|
Impulsions/Périodes par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
optoPulse EIL580P-SC
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10 x 20 mm, axe avec méplat
- ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), axe avec méplat
|
Impulsions/Périodes par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
optoPulse EIL580P-SQ
|
Taille (bride)
- 2,5 x 2,5" (63,5 x 63,5 mm)
|
Type d’axe
- ø10 x 20 mm, axe avec méplat
- ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), axe avec méplat
|
Impulsions/Périodes par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
optoPulse EIL580P-SY
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø6 x 10 mm, axe avec méplat
|
Impulsions/Périodes par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
optoPulse EIL580P-T
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø8...15 mm (axe creux traversant)
- ø9,52 mm (traversant)
- ø12,7 mm (traversant)
|
Impulsions/Périodes par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
EIL576S-T
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10 mm (traversant)
- ø12 mm (traversant)
- ø14 mm (traversant)
|
Impulsions/Périodes par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
HS35S - Sinus
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø0,375...1" (ø9,525...25,4 mm) (axe creux traversant isolée)
|
Impulsions/Périodes par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
ITD 40 A 4
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10...16 mm (non traversant)
|
Impulsions/Périodes par tour
|
Etage de sortie
- TTL (Transistors de puissance)
- HTL (Transistors de puissance)
|
|
|
|
|
|
ITD 40 A 4 Y79
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
Impulsions/Périodes par tour
|
Etage de sortie
- TTL (Transistors de puissance)
- HTL (Transistors de puissance)
|
|
|
|
|
|
ITD22H00
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10 mm (traversant)
- ø12 mm (traversant)
- ø14 mm (traversant)
|
Impulsions/Périodes par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
HS35F
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø0,375...1" (ø9,525...25,4 mm) (axe creux traversant isolée)
|
Impulsions/Périodes par tour
|
Etage de sortie
- Emetteur de ligne (TTL, 7272) Vout = 5 V, Transistors de puissance
- Push-pull (HTL, 7272) Vout = Vin, transistors de puissance
|
|
|
|
|
|
HS35P - Programmable
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø0,375...1" (ø9,525...25,4 mm) (axe creux traversant isolée)
|
Impulsions/Périodes par tour
|
Etage de sortie
- Emetteur de ligne (TTL, 7272) Vout = 5 V, Transistors de puissance
- Push-pull (HTL, 7272) Vout = Vin, transistors de puissance
|
|
|
|