• Image
  • Nom de produit
  • Type d’axe
  • Points par tour
  • Impulsions par tour
  • Périodes par tour
  • Interface
  • Raccordement

Filtrer les résultats

Model

Function

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Steps per turn

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Output stages

Image Nom de produit Type d’axe Points par tour Impulsions par tour Périodes par tour Interface Raccordement
MAGRES EAM360-K - CANopen® Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • CANopen®
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM580-K - CANopen® Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • CANopen®
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM580R-K - CANopen®/SAE J1939 Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM360-K - SSI Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Raccordement
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Embase mâle M12, 12 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM360R-K - Analogique Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Interface
  • Analogique
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Câble 2 m
Renseigner
EAM500-K - analogique Type d’axe
  • ø6 mm (Alésage du rotor)
  • Vis M7
Interface
  • Analogique
Raccordement
  • Câble 0,3 m, radial
Renseigner
EAM500R-K - CANopen® Type d’axe
  • ø6 mm (Alésage du rotor)
  • Vis M7
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • CANopen®
Raccordement
  • Câble 0,3 m
  • Câble 0.3 m avec embase mâle M12
Renseigner
MAGRES EAM580-K - SSI Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Raccordement
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Embase mâle M12, 12 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM580R-K - Analogique Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Interface
  • Analogique
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Câble 2 m
Renseigner
HDmag MHAP 100 Type d’axe
  • ø16...80 mm (traversant)
Points par tour
  • 17 bits
Impulsions par tour
  • 1 … 131072
Périodes par tour
  • 1 … 8192
Interface
  • SSI
Raccordement
  • Embase mâle M23, 17 points
Renseigner
HDmag MHAP 200 Type d’axe
  • ø50...180 mm (traversant)
Points par tour
  • 17 bits
Impulsions par tour
  • 1 … 262144
Périodes par tour
  • 1 … 16384
Interface
  • SSI
Raccordement
  • Embase mâle M23, 17 points
Renseigner
HDmag MHAP 400 Type d’axe
  • ø70...340 mm (traversant)
Points par tour
  • 17 bits
Impulsions par tour
  • 1 … 524288
Périodes par tour
  • 1 … 32768
Interface
  • SSI
Raccordement
  • Embase mâle M23, 17 points
Renseigner
MDFM 20I9424/C270

Numéro d'article: 10166038

Renseigner
MDFM 20I9424/KS35PC270

Numéro d'article: 10166037

Renseigner
MDFM 20U9405/C360

Numéro d'article: 10166023

Renseigner
MDFM 20U9405/KS35PC360

Numéro d'article: 10166034

Renseigner
MDRM 18I9524/C270

Numéro d'article: 10166036

Renseigner
MDRM 18I9524/S14C270

Numéro d'article: 10166035

Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet