• Image
  • Nom de produit
  • Type d’axe
  • Points par tour
  • Impulsions par tour
  • Périodes par tour
  • Interface
  • Raccordement

Filtrer les résultats

Model

Function

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Steps per turn

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Output stages

Image Nom de produit Type d’axe Points par tour Impulsions par tour Périodes par tour Interface Raccordement
HDmag MHAP 100 Wellenart
  • ø16...80 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 17 Bit
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 131072
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1 … 8192
Schnittstelle
  • SSI
Anschluss
  • Flanschdose M23, 17-polig
Renseigner
HDmag MHAP 200 Wellenart
  • ø50...180 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 17 Bit
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 262144
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1 … 16384
Schnittstelle
  • SSI
Anschluss
  • Flanschdose M23, 17-polig
Renseigner
HDmag MHAP 400 Wellenart
  • ø70...340 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 17 Bit
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 524288
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1 … 32768
Schnittstelle
  • SSI
Anschluss
  • Flanschdose M23, 17-polig
Renseigner
HDmag MHGE 100 Wellenart
  • ø16...80 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 4096
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 64
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig
  • Klemmenkasten
Renseigner
HDmag MHGE 200 Wellenart
  • ø50...180 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 128 … 8192
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 128
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig
  • Klemmenkasten
Renseigner
HDmag MHGE 400 Wellenart
  • ø70...340 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 256 … 16384
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 256
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig
  • Klemmenkasten
Renseigner
HDmag MHGE 800 Wellenart
  • ø650...740 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 512 … 32768
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 512
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig
  • Klemmenkasten
Renseigner
HDmag MHGP 100 Wellenart
  • ø16...80 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 131072
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 64 … 8192
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig
Renseigner
HDmag MHGP 200 Wellenart
  • ø50...180 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 128 … 262144
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 128 … 16384
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig
Renseigner
HDmag MHGP 400 Wellenart
  • ø70...340 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 256 … 524288
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 256 … 32768
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig
Renseigner
HDmag flex MIR 3000F Type d’axe
  • ø300...3183 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 512 … 131072
Périodes par tour
  • 512 … 16384
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
Renseigner
HDmag flex MIR 350A Type d’axe
  • ø90...300 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 512 … 131072
Périodes par tour
  • 512 … 16384
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
Renseigner
HDmag flex MQR 3000F Type d’axe
  • ø300...3183 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 1024 … 4096
Périodes par tour
  • 1024 … 4096
Raccordement
  • Embase mâle M23, 17 points
Renseigner
HDmag flex MQR 350A Type d’axe
  • ø90...300 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 1024 … 4096
Périodes par tour
  • 1024 … 4096
Raccordement
  • Embase mâle M23, 17 points
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet