• Image
  • Nom de produit
  • Type d’axe
  • Points par tour
  • Impulsions par tour
  • Périodes par tour
  • Interface
  • Raccordement

Filtrer les résultats

Model

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Output stages

Image Nom de produit Type d’axe Points par tour Impulsions par tour Périodes par tour Interface Raccordement
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Numéro d'article: 11705003

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Câble 2 m
Renseigner
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Numéro d'article: 11705661

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Câble 4 m
Renseigner
EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Numéro d'article: 11705077

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Câble 5 m
Renseigner
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Numéro d'article: 11705449

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M12, 4 points, longueur 300 mm
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet