Technical data
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±10 %
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤50 mA
Périodes par tour
  • 128
Signaux de sortie
  • A+, A-, B+, B-
  • A+, A-, B+, B-, 0+, 0-
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Fréquence de sortie
  • ≤180 kHz (-3 dB)
Précision
  • ±0,2°
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Technical data - mechanical design
Shaft type
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Dimensions W x H x L
  • 12 x 16 x 48 mm
Protection EN 60529
  • IP 67 (relating to sealed electronics)
Operating speed
  • ≤10000 rpm
Working distance
  • 0.2 … 0.5 mm (radial), optimal 0,3 mm
Axial offset
  • ±0.5 mm
Material
  • Housing: plastic
  • Shaft: stainless steel
Operating temperature
  • -40...+100 °C (fixed cable)
Resistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Shock 100 g, 11 ms
Weight approx.
  • 390 g
Connection
  • Cable 1 m

Downloads
Data sheet
Declaration of conformity
3D CAD / CAE

Drawings
Drawings

To the top