• Imagem
  • Nome do produto
  • Size (flange)
  • Shaft type

Filtrar por atributos

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Imagem Nome do produto Size (flange) Shaft type
HOG 9 G Taille (bride)
  • ø97 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Contato
POG 9 G Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Contato
HOG 10 G Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Contato
POG 10 G Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Contato
HOG 11 G Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Contato
POG 11 G Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo