Datos técnicos
Caractéristiques électriques (codeur)
Alimentation
  • 9...30 VDC; 5 VDC ±5 %
Courant de service à vide
  • ≤100 mA
Impulsions par tour
  • 300 … 5000
Mode de déphasage
  • 90 ° ±20°
Période
  • 40…60 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Fréquence de sortie
  • ≤120 kHz
  • ≤300 kHz (sur demande)
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
  • Sortie erreur (option EMS)
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Principe de détection
  • Optique
Caractéristiques électriques (Commutateur de vitesse)
Alimentation
  • 12 VDC ±10 %
Courant de service à vide
  • ≤5 mA
Précision de commutation
  • ± 4 % (≤1500 t/min)
  • ± 2 % (>1500 t/min)
Hystérésis de commutation
  • = 30 % seuil de vitesse
Sorties de commutation
  • 3 sorties, réglage en vitesse
Courant par sortie
  • 40 mA (DC)
Retardement à la commut.
  • ≤40 ms
Datos técnicos: diseño mecánico
Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Charge
  • ≤300 N axiale
  • ≤450 N radiale
Bride
  • Bride EURO B10
Protection EN 60529
  • IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤5000 t/min
Plage de vitesses de commutation (ns)
  • 3x 200...5000 t/min
Couple en fonctionn. typ.
  • 3 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 220 gcm²
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 100 g, 11 ms
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes CX (C5-M) selon ISO 12944-2
Connection
  • 2x terminal box
  • 3x terminal box (with option M)
Weight approx.
  • 2,7 kg
  • 2,9 kg (with option M)
Interference immunity
  • EN 61000-6-2
Emitted interference
  • EN 61000-6-3
Approval
  • CE

Descargas
Data sheet
Operating Manual
Declaration of conformity

Accesorios
Mounting accessories
Spring disk coupling K 35 (shaft ø6...12 mm)
  • High quality torsionally stiff and backlash free coupling
  • Compensating of mounting errors
  • Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
  • Protection against shaft currents with an insulated hub on non-drive end (ø11 H7)
  • Additional key possible
Spring disk coupling K 50 (shaft ø11...16 mm)
  • High quality torsionally stiff and backlash free coupling
  • Compensating of mounting errors
  • Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
  • Protection against shaft currents with an insulated hub on non-drive end (ø11 H7)
  • Additional key possible
Spring disk coupling K 60 (shaft ø11...22 mm)
  • High quality torsionally stiff and backlash free coupling
  • Compensating of mounting errors
  • Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
  • Additional key possible
Connectors and cables
Sensor cable for encoders HEK 8

The sensor cable HEK 8 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL 20233. The cable can be supplied in any length and pre-fitted with various connectors.

Relay module
Relay modul ES 93 R

Artículo no..: 11054943

  • Switch relay box for switching high voltages and currents for the electrical speed switch ES(L) 93
  • Triggering is carried out by the transistor outputs of the ES(L) 93
  • The ES 93 R also conditions an externally supplied AC or DC low voltage
Diagnostic accessories
Analyzer for encoders HENQ 1100

Artículo no..: 11075858

  • Analyzer for encoders
  • Continuous monitoring and display of encoder data (speed, angular position, position of the zero pulse, phase shift, pulse/pause ratio, voltage range etc.)
  • Continuous error monitoring (elimination of signal disturbances, comparison of the nominal/actual number of pulses per turn, check of the quadrature coding)
  • Individual error messages
  • Windows applications software for the PC, for graphical display and statistical evaluation of the measurements
  • Recording of measurements and error messages
Analyzer for encoders HENQ 1100 B
with integrated battery

Artículo no..: 11075880

  • Analyzer for encoders
  • Continuous monitoring and display of encoder data (speed, angular position, position of the zero pulse, phase shift, pulse/pause ratio, voltage range etc.)
  • Continuous error monitoring (elimination of signal disturbances, comparison of the nominal/actual number of pulses per turn, check of the quadrature coding)
  • Individual error messages
  • Windows applications software for the PC, for graphical display and statistical evaluation of the measurements
  • Recording of measurements and error messages

Hasta la cima