• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Impulsions par tour

Filtrer les résultats

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Impulsions par tour
HOG 86 + FSL Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Pulses per revolution
  • 500 … 5000
Renseigner
POG 86 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions par tour
  • 500 … 5000
Renseigner
POG 9 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions par tour
  • 300 … 5000
Renseigner
POG 9 + ESL 93 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions par tour
  • 300 … 5000
Renseigner
POG 9 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions par tour
  • 300 … 5000
Renseigner
POG 90 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions par tour
  • 1024 … 10000
Renseigner
POG 90 + ESL 93 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions par tour
  • 1024 … 10000
Renseigner
POG 90 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions par tour
  • 1024 … 10000
Renseigner
HOG 10 + DSL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
Impulsions par tour
  • 512 … 2500
Renseigner
HOG 10 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions par tour
  • 300 … 5000
Renseigner
HOG 10 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Impulsi per giro
  • 300 … 5000
Renseigner
HOG 10 + FSL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions par tour
  • 300 … 5000
Renseigner
POG 10 + DSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions par tour
  • 512 … 2500
Renseigner
POG 10 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions par tour
  • 300 … 5000
Renseigner
POG 10 + ESL 93 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions par tour
  • 300 … 5000
Renseigner
POG 10 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions par tour
  • 300 … 5000
Renseigner
HOG 11 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions par tour
  • 300 … 5000
Renseigner
HOG 11 + ESL 93 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions par tour
  • 300 … 5000
Renseigner
HOG 11 + FSL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions par tour
  • 300 … 5000
Renseigner
POG 11 + ESL 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Pulses per revolution
  • 300 … 5000
Renseigner
POG 11 + ESL 93 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Pulses per revolution
  • 300 … 5000
Renseigner
HOG 16 + DSL Size (flange)
  • ø158 mm
Shaft type
  • ø20...50 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 512 … 2500
Renseigner
HOG 165 + DSL Taille (bride)
  • ø165 mm
Type d’axe
  • ø25 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 512 … 4096
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet