• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Plage de vitesses de commutation
  • Sorties de commutation
3 sorties, réglage en vitesse
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Size (flange)

Solid shaft

Range of switching speed

Switching outputs

Connection

Protection EN 60529

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Plage de vitesses de commutation Sorties de commutation
DS 93
Plage de vitesses de commutation
  • 25...20000 imp/tour (dépendante de la résolution)
Sorties de commutation
  • 3 sorties, réglage en vitesse
Renseigner
ES 93 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Plage de vitesses de commutation
  • 200...5000 t/min
Sorties de commutation
  • 3 sorties, réglage en vitesse
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet