• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Plage de vitesses de commutation
  • Sorties de commutation

Filtrer les résultats

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Plage de vitesses de commutation Sorties de commutation
HMG10-B - CANopen® Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10-B - DeviceNet Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10-B - EtherCAT Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10-B - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10-B - Profibus DP Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10-B - PROFINET Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10-B - SSI Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10-T - EtherCAT Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Renseigner
HMG10-T - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Renseigner
HMG10-T - Profibus DP Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Renseigner
HMG10-T - PROFINET Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Renseigner
HMG10-T - SSI Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Renseigner
PMG10 - DeviceNet Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
PMG10 - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
PMG10 - PROFINET Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
HOG 11 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HOG 11 + ESL 93 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HOG 11 + FSL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
POG 11 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
POG 11 + ESL 93 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
POG 11 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet