|
|
ES 90
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
Plage de vitesses de commutation
|
Sorties de commutation
- 1 sortie, réglage en vitesse
|
|
|
|
|
|
ES 93
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
Plage de vitesses de commutation
|
Sorties de commutation
- 3 sorties, réglage en vitesse
|
|
|
|
|
|
FS 90
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
Plage de vitesses de commutation
|
Sorties de commutation
- 1 sortie, réglage en vitesse
|
|
|
|
|
|
HMG10-B - CANopen®
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16...20 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10-B - DeviceNet
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16...20 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10-B - EtherCAT
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16...20 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10-B - EtherNet/IP
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16...20 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10-B - Profibus DP
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16...20 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10-B - PROFINET
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16...20 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10-B - SSI
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16...20 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10-T - EtherCAT
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10-T - EtherNet/IP
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10-T - Profibus DP
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10-T - PROFINET
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10-T - SSI
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
HOG 86 + FSL
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
PMG10 - DeviceNet
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
PMG10 - EtherNet/IP
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
PMG10 - PROFINET
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
POG 86 + FSL
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
POG 9 + ESL 90
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
POG 9 + ESL 93
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
POG 9 + FSL
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
POG 90 + ESL 90
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
POG 90 + ESL 93
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
POG 90 + FSL
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
HOG 10 + DSL
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
HOG 10 + ESL 90
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16...20 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HOG 10 + ESL 93
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16...20 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HOG 10 + FSL
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16...20 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
|
|
|
|
|