• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Tension à vide
10...60 mV à 1 t/min
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Tension à vide
GT 7 Taille (bride)
  • ø85 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
Tension à vide
  • 10...60 mV à 1 t/min
Renseigner
GTF 7 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Tension à vide
  • 10...60 mV à 1 t/min
Renseigner
TDP 0,09 Taille (bride)
  • ø85 mm
Type d’axe
  • ø6 mm axe
Tension à vide
  • 10...60 mV à 1 t/min
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet