• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Tension à vide
GTB 9.16: 60 mV à t/min
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Size (flange)

Hollow shaft

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Tension à vide
GTB 9 Taille (bride)
  • ø95 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Tension à vide
  • GTB 9.06: 10...20 mV à 1 t/min
  • GTB 9.16: 60 mV à t/min
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet