• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface

Filtrer les résultats

Steps per turn

Number of turns

Interface

Protection EN 60529

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
optoTurn EAL580-B - EtherCAT Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
optoTurn EAL580-B - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
optoTurn EAL580-B - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • PROFINET IO
Renseigner
optoTurn EAL580-SC - EtherCAT Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
optoTurn EAL580-SC - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
optoTurn EAL580-SC - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • PROFINET IO
Renseigner
optoTurn EAL580-SV - EtherCAT Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
optoTurn EAL580-SV - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
optoTurn EAL580-SV - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • PROFINET IO
Renseigner
optoTurn EAL580-T - EtherCAT Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...14 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
optoTurn EAL580-T - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...14 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
optoTurn EAL580-T - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...14 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • PROFINET IO
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet