Vos avantages
  • Performance élevée
    • Contrôle précis de processus rapides avec des temps de réponse < 0,1 ms
  • Sécurité process
    • Point laser  très précis de 0,1 mm pour la détection des plus petits objets
    • Faisceau linéaire très fine pour des objets perforés
  • Qualité augmentée des produits et processus
    • Grâce à la haute répétabilité, les petits objets peuvent être positionnés de façon très précise
  • Fonctionnement fiable en environnements exigeants
    • Design washdown résistant et durable avec classe de protection IP 69K et certification Ecolab
    • Design certifie EHEDG, sans aucune fente pour éviter les dépôts bactériens
  • Haute fiabilité et une grande durée de fonctionnement
    • Grâce à concept d’étanchéité proTect+, une structure spéciale et un choix de matériaux de haute qualité
  • Construction et mise en service simples
    • Etude simplifiée grâce à des fichiers intégrant des plans 3D avec axe optique intégré
  • Flexibilité optimale grâce à l’adaptation facile aux conditions spécifiques de l'application
    • Réglage simple et sans usure avec qTeach  ou IO-Link
    • qTarget-  avec un faisceau lumineux orienté  avec précision - réduit les opérations d’ajustement au montage
  • Compatibles Industrie 4.0 et IIoT
    • Interface IO-Link pour de plus amples possibilités de configuration et le paramétrage automatisé
    • Optimisation de processus avec des paramètres supplémentaires

 

 


Applications

Technologie

Downloads


To the top