Datos técnicos
datos generales
Type
  • Diffuse sensors (Leakage sensor)
Response time / release time
  • 0,05 … 5 ms
Measurement type
  • Contact with medium
Type of head (fiber optic cable)
  • Cylindrical smooth (axial)
Width / diameter (head)
  • 13 mm
Height / length (head)
  • 30,9 mm
Depth (head)
  • 9,9 mm
Material (head)
  • PFA
Bending radius
  • 20 mm
Cable jacket diameter
  • 2,2 mm
Material cable jacket
  • PFA (chemically resistant)
Material (fiber optic cable)
  • Plastic
Length (fiber optic cable)
  • 5000 mm
Operating temperature
  • -30 … +70 °C

Descargas
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
3D CAD / CAE

Dibujos
Drawings

Accessoires
Mounting accessories
10114652
Cutting tool for plastic fiber optics

Numéro d'article: 10114652

  • Delivered with every plastic fiber optic
10156738
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10156738

  • Longueur: 2 m / réduction de la portée environ 25%
10158142
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10158142

  • Longueur: 5 m / réduction de la portée environ 60%
10145523
Prolongation pour fibre optique 5 m hautement flexible

Numéro d'article: 10145523

  • Longueur: 5 m / réduction de la portée environ 60%

Au sommet