Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Noyé
Exécution spéciale
  • Portée augmentée (GammaProx)
Portée nominale Sn
  • 12 mm
Dérive en température
  • ± 10 %
Hystérésis de commutation
  • 3 … 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Facteur de correction typ.
  • Acier doux 100 %, Acier inoxydable 70 %, Aluminium 40 %
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 400 Hz
Plage de tension +Vs
  • 6 … 36 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 10 mA
Circuit de sortie
  • PNP à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd
  • < 2 VDC
Courant de sortie
  • < 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau du boîtier
  • Laiton nickelé
Dimension
  • 18 mm
Longueur du boîtier
  • 50 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Couple de serrage max.
  • 40 Nm
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Facteurs de correction selon les situations de montage (approx.)
Instruction de montage

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
10151658
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10151658

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
ZADAP-M18.STANDARD
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172096

  • Matériau: Acier galvanisé
ZADAP-M18.SHORT
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11171584

  • Matériau: Acier galvanisé
ZADAP-M18.LONG
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172095

  • Matériau: Acier galvanisé

Au sommet