Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Non noyé
Exécution spéciale
  • Lecteur de codes inductif
Portée nominale Sn
  • 4 mm
Hystérésis de commutation
  • 1 … 20 % de Sr
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 2 kHz
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 10 mA
Circuit de sortie
  • PNP à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd
  • < 2 VDC
Courant de sortie
  • < 200 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau (face active)
  • PA 6
Matériau du boîtier
  • PA 6
Dimension
  • 30 mm
Longueur du boîtier
  • 38 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 0 … +60 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Au sommet