• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Construction

Plage de détection

Dimension

Longueur du boîtier

Version du boîtier

Type de montage

Version de Raccordement

Circuit de sortie

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IR12V.P04S-F55.NO1Z.9BCU/E011

Numéro d'article: 11197189

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • designed for reliability
Boîtier
  • 12 mm x 55 mm
  • métallique
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12V.P04S-F55.NO1Z.9BDU/0035_E011

Numéro d'article: 11177636

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • designed for reliability
Boîtier
  • 12 mm x 55 mm
  • métallique
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Con. déporté DT04-3P 3-pôles, L=350 mm
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12V.P04S-F55.PO1Z.9BCU/E011

Numéro d'article: 11197220

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • designed for reliability
Boîtier
  • 12 mm x 55 mm
  • métallique
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12V.P04S-F55.PO1Z.9BDU/0035_E011

Numéro d'article: 11177442

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • designed for reliability
Boîtier
  • 12 mm x 55 mm
  • métallique
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Con. déporté DT04-3P 3-pôles, L=350 mm
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18V.P08S-F50.NO1Z.9BCU/E011

Numéro d'article: 11197221

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • designed for reliability
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18V.P08S-F50.NO1Z.9BDU/0035_E011

Numéro d'article: 11177635

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • designed for reliability
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Con. déporté DT04-3P 3-pôles, L=350 mm
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18V.P08S-F50.PO1Z.9BCU/E011

Numéro d'article: 11197222

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • designed for reliability
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18V.P08S-F50.PO1Z.9BDU/0035_E011

Numéro d'article: 11177440

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • designed for reliability
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Con. déporté DT04-3P 3-pôles, L=350 mm
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet