Gamme de produits

Capteurs de forces

  • Mesure des forces facilement réalisable
  • Une gamme parfaitement adaptée à chaque application, offrant différentes plages de forces et possibilités de montage
  • Pour conditions ambiantes industrielles difficiles
  • Robuste et durable pour des charges cycliques dans toute la plage de force nominale
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Capteurs de contraintes

  • L’alternative ingénieuse aux capteurs de force pour la mesure des forces élevées
  • Un capteur pour différentes plages de force
  • Implémentation rapide et facile dans les machines et installations existantes
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Amplificateur de mesure

  • Les dispositifs électroniques de mesure pour la mesure de force
  • 3 versions : version IO-Link, versions avec sortie courant ou tension et IO-Link
  • Paramétrage aisé
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Des solutions sur mesure

Des solutions sur mesure

  • Une mesure des forces intégrée de manière optimale dans votre application
  • Gestion professionnelle du projet
  • Sécurité d’investissement grâce à une disponibilité à long terme des produits
Détecteurs piézoélectriques

Capteurs de pression interne d’un outil

  • Surveillance de la qualité pendant le process d’injection
  • Accroissement de la qualité des pièces
  • Version enfichable pour davantage de flexibilité
  • Types disponibles dans le commerce
Jauge de contrainte

Mesure de contraintes dans les perçages

  • Mesure économique des forces à l’aide des lances de mesure de contraintes
  • Pour les installations permanentes dans les barres des machines de moulage par injection et sous pression
  • Robuste et sans entretien
  • Pour conditions ambiantes industrielles difficiles

Solution complète pour la mesure de force de demain
The selected altAttribute does not exist!

Pour la transformation d’un signal mV/V en signal de sortie correspondant de la commande, des amplificateurs de mesure sont nécessaires. Grâce à leurs nombreuses fonctionnalités, comme le paramétrage des entrées et sorties, les amplificateurs de mesure intelligents DAB font gagner un temps précieux lors de la mise en service des solutions de mesure de force. Diverses fonctions intelligentes, mises à disposition grâce aux données pertinentes déjà traitées, contribuent en plus à alléger considérablement la commande.


Vidéo pour un paramétrage facile
     

Adaptez les capteurs de forces et de contraintes Baumer aux tâches d'application des mesures de force précises et profitez de fonctions intelligentes pour un résultat maximal. En combinaison avec la Baumer Sensor Suite, vous pouvez exploiter pleinement les capabilités des capteurs de forces et de contraintes grâce aux modules complémentaires spécifiques et à l'interface utilisateur intuitive. Regardez les tutoriels et apprenez-en plus sur le portefeuille IO Link de Baumer des capteurs de forces et de contraintes.

 

Montrer toutes les vidéos


Applications

L’optimisation des processus, l’assurance qualité et l’élimination des temps d’arrêt constituent une priorité dans chaque installation technique ou machine. La mesure de force et de contraintes assiste le process et détecte en temps voulu l’usure ou les sollicitations trop importantes des roulements, des suspensions ou des supports.


Capteur de force ou capteur de contraintes : quel est le capteur idéal pour votre application ?
 

Le type de capteur utilisé pour une application dépend avant tout des forces présentes ou de la possibilité ou non d’effectuer une mesure directe des forces. En principe, les capteurs de forces sont utiles lorsqu’il s’agit de mesurer de faibles forces. À l’inverse, les capteurs de contraintes sont particulièrement adaptés aux forces élevées.


Au sommet