Caractéristiques techniques
Données générales
Allongement nominal
  • 0 ... 1000 μm/m
Déviation de la courbe caractéristique
  • < 1 %
Liaison mécanique
  • Hexagon socket 6 mm / Installation torque 16 Nm
Données mécaniques
Material amplifier enclosure
  • Aluminum anodized
Material tube
  • Stainless steel
Material support ring
  • Aluminum anodized
Material measuring tip
  • Heat treated steel
Connexion électrique
  • M16, 7 pin male (Binder Series 680/SGR 70)
Données électriques
Signal de sortie
  • 0 ... 10 VDC
  • 4 ... 20 mA
Tension d'alimentation
  • 18 ... 33 VDC
Polarité positive de signal
  • Tension
Consommation d'énergie
  • < 50 mA
Fréquence critique (-3db)
  • 120 Hz
Ajustement du zéro actif
  • > 15 VDC
Ajustement du zéro inactif
  • < 5 VDC
Impulsion d’ajustement du zéro
  • > 1 ms
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -5 ... 85 °C
Température de stockage
  • -40 ... 85 °C
Classe de protection EN 60529, ISO20653
  • IP 54
Conformité et approbations
CEM
  • EN 61000-6-2
  • EN 61000-6-3
  • EN 61326-2-3
Listé UL
  • E217824

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
CAD

Accessoires
Câbles de connexion capteur - PLC
The selected altAttribute does not exist! CAM16.7S-11705197

Numéro d'article: 11705197

  • M16,Female,A-coded,7-poles, shielded
  • Spiral cable,min. 280 cm max. 2313 cm,free cable end
  • Outer winding diameter 19 mm
  • For moblie applications
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM16.7S-11705196

Numéro d'article: 11705196

  • M16,Female,A-coded,7-poles, shielded;
  • Spiral cable,min. 150 cm max. 1260 cm,free cable end
  • Outer winding diameter 19 mm
  • For moblie applications
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils

Au sommet