Caractéristiques techniques
Données générales
Exécution spéciale
  • Détecteur de niveaux d'huile
Type de montage
  • Non noyé
Version
  • Anti-adhésifs
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Autorisations/certificats
  • EN 60947-5-2 / EN 60947-5-7
  • EN ISO 14982:2009
  • ISO 15003:2006, Sec 5.13
  • ISO 13766:2006-05
  • EN 13309:2010
Domaine d'utilisation
Détection de médias non conducteurs
  • Non
Détection de niveau de remplissage à travers la paroi du conteneur
  • Non
Liquides en contact direct
  • Oui
Détection d'objets / Produits en vrac
  • Non
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 4,75 … 5,25 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 42 mA
Courant absorbé moyen
  • 10 mA
Circuit de sortie
  • Sortie de tension
Condition de sortie
  • À l’air libre 2,75 ... 3,25 V
  • Dans du liquide 1,25 ... 1,75 V
  • Par défaut 0,50 ... 1,00 V
Temps d'activation typ.
  • < 1000 ms
Résistance de charge
  • ≥ 930 Ohm
Charge capacitive
  • < 200 nF
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Non
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau boîtier
  • Polyamide (renforcé de fibres de verre), aluminium
Dimension
  • 22 mm
Longueur du boîtier
  • 87 mm
Version de raccordement
  • Connecteur AMPSEAL 16 3-pôles
Couple de serrage max.
  • 14 Nm (min. 10 Nm)
Port de fluide
  • O-Ring port M22 x 1,5 (ISO 6149-1)
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -40 … +85 °C
Température du milieu
  • -40 … +100 °C
Température en magasin
  • -55 … +125 °C
Classe de protection
  • IP 69K

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Au sommet