• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Etage de sortie
  • Certificat

Filtrer les résultats

Modèle

Axe plein

Axe creux

Impulsions/Périodes par tour

Etage de sortie

Raccordement

Protection EN 60529

Certificat

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Etage de sortie Certificat
MAGRES EAM580RS-SC - CANopen® Safety Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat, rainure de ressort
Etage de sortie
  • CAN-Bus, LV (5 V) compatible ISO 11898
Certificat
  • CE
  • Certification UL (≤42 VDC) / E217823
  • (le marquage UL est basé sur la norme UL508 et est indépendant de la certification Safety)
Renseigner
EIL576S-S Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 mm axe (bride synchro)
  • ø10 mm axe (bride standard)
Etage de sortie
  • Emetteur de ligne/RS422
  • Push-pull, NPN et PNP
Certificat
  • Certification UL/E63076
  • Certification SIL2 conforme EN 61508
Renseigner
HOGS 100 S Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Certificat
  • CE
  • Certification PL d / SIL2 conforme à EN ISO 13849-1 et EN 62061
  • Certification UL/E217823
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet